Etiquette en plastique avec perçage - EMLP 30 (45X10)R BK - 0801858

Etiquette en plastique avec perçage, Rouleau, noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: 45 x 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Les repères autocollants conviennent parfaitement au repérage de boutons électriques.
  • Résistance élevée aux influences mécaniques et chimiques
  • Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes ... THERMOMARK

Données commerciales

Code de commande 0801858
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 272 (C-5-2015)
GTIN 4046356783095
Poids par pièce (hors emballage) 657,800 GRM
Numéro du tarif douanier 39269092
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer