Kunststofschildje met boring - EMLP 30 (45X10)R - 0801855

Kunststofschildje met boring, rol, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 45 x 10 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 500

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de zelfklevende coderingen EMLP 30 ... zijn uitermate geschikt voor de codering van elektrische drukknoppen en lichtmelders in lessenaars of schakelkasten
  • De coderingen zijn gelijkwaardig aan gegraveerde schildjes. Ze zijn optisch zeer hoogwaardig.
  • Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van PHOENIX CONTACT
  • In combinatie met het bijpassende druklint is de bedrukking in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden. De codering is ook onder ruwe industriële omstandigheden toe te passen.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801855
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 335 (C-3-2017)
GTIN 4046356783071
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 662,000 g
Douanetariefnummer 39269092