Coderingsfolie voor Zackband - TML (104X10)R - 0801835

Coderingsfolie voor Zackband, rol, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 104 mm, Schrijfvlak: 104 x 10 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • zelfklevende coderingsstroken voor klemmen zonder coderingsuitsparing, rol
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle TML-materialen individueel volgens uw wensen
  • Die Marker im Rollenformat sind mit den THERMOMARK-Druckern schnell und kostengünstig beschriftbar

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801835
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 154 (C-3-2017)
GTIN 4046356750554
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 99,990 g
Douanetariefnummer 39199080