Kabeltule - CES-LTPG-GY-30 - 0801703

Grote, gedeelde kabelwartels, geschikt voor kabels met een diameter van 29...30 mm, materiaal: SEBS

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

gedeelde kabelwartels
Gedeelde wartels voor de opname van voorgeconfectioneerde kabels en leidingen met een diameter van 29 mm ... 30 mm, toepasbaar in CES-afdichtingsframes.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801703
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 688 (C-2-2017)
GTIN 4046356675062
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 21,430 g
Douanetariefnummer 85472000
Land van herkomst PL (Polen)