Kabeltule - CES-LTPG-GY-26 - 0801699

Grote, gedeelde kabelwartels, geschikt voor kabels met een diameter van 25...26 mm, materiaal: SEBS

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

gedeelde kabelwartels
Gedeelde wartels voor de opname van voorgeconfectioneerde kabels en leidingen met een diameter van 25 mm ... 26 mm, toepasbaar in CES-afdichtingsframes. In gemonteerde toestand fungeren de wartels ook als trekontlasting overeenkomstig DIN EN 50262

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801699
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 680 (C-2-2019)
GTIN 4046356675024
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 24,770 g
Douanetariefnummer 85472000
Land van herkomst PL (Polen)