Kabeltule - CES-LTPG-GY-22 - 0801695

Grote, gedeelde kabelwartels, geschikt voor kabels met een diameter van 21...22 mm, materiaal: SEBS

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

gedeelde kabelwartels
Gedeelde wartels voor de opname van voorgeconfectioneerde kabels en leidingen met een diameter van 21 mm ...22 mm, toepasbaar in CES-afdichtingsframes.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801695
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 680 (C-2-2019)
GTIN 4046356674980
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 27,680 g
Douanetariefnummer 85472000
Land van herkomst PL (Polen)