Kabeltule - CES-SRG-BK-1ASI-R - 0801667

Kleine, gedeelde kabelwartels geschikt voor één AS-i-kabel (R), materiaal: NBR, uitvoering: rechts

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Gedeelde wartels voor de opname van één voorgeconfectioneerde AS-i-kabel, toepasbaar in CES-afdichtingsframes. In gemonteerde toestand fungeren de wartels ook als trekontlasting overeenkomstig DIN EN 50262

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801667
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 687 (C-2-2017)
GTIN 4046356674485
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,100 g
Douanetariefnummer 40169300
Land van herkomst TW (Taiwan)