Kabeltule - CES-SRG-BK-4X3 - 0801665

Kabeltule, aantal kabels: 4, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm, kabelbuitendiameter: 4x  2 mm ... 3 mm , kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

gedeelde kabelwartels

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801665
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 687 (C-2-2017)
GTIN 4046356674461
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,820 g
Douanetariefnummer 40169300
Land van herkomst TW (Taiwan)