Kabeltule - CES-LRG-BK-30 - 0801650

Grote, gedeelde kabelwartels, geschikt voor kabels met een diameter van 29...30 mm, materiaal: NBR

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

gedeelde kabelwartels
Gedeelde wartels voor de opname van voorgeconfectioneerde kabels en leidingen met een diameter van 29 mm ... 30 mm, toepasbaar in CES-afdichtingsframes.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801650
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 678 (C-2-2019)
GTIN 4046356674409
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 23,060 g
Douanetariefnummer 40169300
Land van herkomst TW (Taiwan)