Kabeltule - CES-LRG-BK-23 - 0801638

Grote, gedeelde kabelwartels, geschikt voor kabels met een diameter van 22...23 mm, materiaal: NBR

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

gedeelde kabelwartels
Gedeelde wartels voor de opname van voorgeconfectioneerde kabels en leidingen met een diameter van 22 mm ...223 mm, toepasbaar in CES-afdichtingsframes.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801638
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 686 (C-2-2017)
GTIN 4046356674331
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 29,370 g
Douanetariefnummer 40169300
Land van herkomst TW (Taiwan)