Kabeltule - CES-SRG-BK-14 - 0801615

Kabeltule, aantal kabels: 1, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm, kabelbuitendiameter: 1x  13 mm ... 14 mm , kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

gedeelde kabelwartels

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801615
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 686 (C-2-2017)
GTIN 4046356674737
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,080 g
Douanetariefnummer 40169300
Land van herkomst TW (Taiwan)