Adercodering - EMT (35X28)R YE - 0801603

Adercodering, rol, geel, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, schrijfvlak: 35 x 28 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • codeerbaar met alle thermische printers van Phoenix Contact
  • insteekadercodering voor coderingshulzen
  • dankzij de speciale vorm blijven de insteekschildjes na het inschuiven probleemloos in de huls
  • insteekschildjes voor het coderen van diverse coderingshulzen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801603
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 344 (C-3-2017)
GTIN 4046356673082
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 276,000 g
Douanetariefnummer 39269092