Apparatencodering - UCT-EM (20X9) TQ CUS - 0801558

Apparatencodering, bestelbaar: als mat, turkoois, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, schrijfvlak: 20 x 9 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801558
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 257 (C-5-2013)
GTIN 4046356683005
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,900 g
Douanetariefnummer 49119900