Adercoderingen - UCT-WMT (23X4) RD CUS - 0801549

Adercoderingen, bestelbaar: als mat, rood, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameterbereik: 1,5 - 35 mm, schrijfvlak: 23 x 4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801549
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 184 (C-5-2013)
GTIN 4046356682916
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,900 g
Douanetariefnummer 49119900