Repère pour conducteur - UCT-WMT (23X4) YE CUS - 0801548

Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 1,5-35 mm, surface utile: 23 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0801548
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 184 (C-5-2013)
GTIN 4046356682909
Poids par pièce (hors emballage) 10,900 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer