Adercoderingen - UCT-WMT (18X4) OG CUS - 0801543

Adercoderingen, bestelbaar: als mat, oranje, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameterbereik: 0,6 - 22 mm, schrijfvlak: 18 x 4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801543
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 183 (C-5-2013)
GTIN 4046356682862
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,900 g
Douanetariefnummer 49119900