Adercodering - UCT-WMT (15X4) RD CUS - 0801533

Adercodering, bestelbaar: als mat, rood, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameterbereik: 0,6-50 mm, schrijfvlak: 15 x 4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801533
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 183 (C-5-2013)
GTIN 4046356682787
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,900 g
Douanetariefnummer 49119900