Adercoderingen - UCT-WMT (10X4) BU CUS - 0801521

Adercoderingen, bestelbaar: als mat, blauw, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameterbereik: 0,6 - 7 mm, schrijfvlak: 10 x 4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801521
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 182 (C-5-2013)
GTIN 4046356682671
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,900 g
Douanetariefnummer 49119900