Adercoderingen - UCT-WMT (30X4) GN CUS - 0801511

Adercoderingen, bestelbaar: als mat, groen, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameterbereik: 1,5 ... 14 mm, schrijfvlak: 30 x 4 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 30

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801511
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 185 (C-5-2013)
GTIN 4046356682589
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,900 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst PL (Polen)