Inklikschildjes - UCT-EM (12X6) - 0801503

Inklikschildjes, mat, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, schrijfvlak: 12 x 6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801503
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 314 (C-3-2017)
GTIN 4046356673501
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 12,020 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)