Etiquettes à encliqueter - UCT-EM (10X7) TQ - 0801499

Etiquettes à encliqueter, Planche, turquoise, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, LASER TOPMARK, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 10 x 7 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801499
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 313 (C-3-2017)
GTIN 4046356673471
Poids par pièce (hors emballage) 9,500 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer