Inklikschildjes - UCT-EM (18X8) - 0801488

Inklikschildjes, mat, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, schrijfvlak: 18 x 8 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 24

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801488
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 316 (C-3-2017)
GTIN 4046356673372
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 12,040 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)