Inklikschildjes - UCT-EM (10X8) - 0801485

Inklikschildjes, mat, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, schrijfvlak: 10 x 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801485
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 313 (C-3-2017)
GTIN 4046356673358
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 11,000 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)