Coffret de commande avec porte - CA 2 ST SH 600X760X210 - 0801307

L'image représente la version

Coffret de commande avec porte, Matériau: Tôle d'acier, 600 mm x 760 mm x 210 mm, Type de verrouillage: Porte avec charnière amovible, Éléments fournis: Plaque de montage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801307
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356722766
Numéro du tarif douanier 85489090

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer