Coffret de commande avec flasque - ENF 2 ST SH 600X300X120 - 0801205

L'image représente la version

Coffret de commande avec flasque, matériau: Tôle d'acier, gris clair RAL 7035, 600 mm x 300 mm x 120 mm, type de verrouillage: flasque vissé, fournitures - ATD: Plaque de montage, Plaque de montage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801205
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356722186
Numéro du tarif douanier 85489090
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer