Schakelkasten met deksel - ENF 2 ST SH 500X300X120 - 0801203

De afbeelding toont de variant

Schakelkasten met deksel, materiaal: Plaatstaal, lichtgrijs RAL 7035, 500 mm x 300 mm x 120 mm, sluitmethode: geschroefde deksel, omvang van de levering - ATD: montageplaat, montageplaat

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801203
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356722162
Douanetariefnummer 85489090