Schakelkasten met deksel - ENF 2 ST SH 400X200X120 - 0801198

De afbeelding toont de variant

Schakelkasten met deksel, materiaal: Plaatstaal, lichtgrijs RAL 7035, 400 mm x 200 mm x 120 mm, sluitmethode: geschroefde deksel, omvang van de levering - ATD: montageplaat, montageplaat

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801198
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356722124
Douanetariefnummer 85489090