Coffret de commande avec flasque - EN 2 ST S4B 300X200X80 - 0801171

Coffret de commande avec flasque, matériau: Acier inox, résistance superficielle: brossée, 300 mm x 200 mm x 80 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801171
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356722063
Numéro du tarif douanier 85489090

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer