Crimpslang - WMS-2 HF 6,4 (30X10)RL - 0801022

Crimpslang, rol, wit, niet gecodeerd, crimpverhouding 2:1, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, geperforeerd, montagetechniek: opschuiven

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de crimpslangen WMS ... coderen de aders en kabels duurzaam en onverliesbaar
  • voor een optimaal gebruik van het materiaal zijn de slangen voorgeconfectioneerd
  • de slangen blijven ook na het krimpen flexibel
  • de te coderen ader wordt eenvoudig door de adercodering geschoven en door het krimpen gefixeerd
  • de crimpslangen bieden extra elektrische isolatie en mechanische bescherming van de aders
  • er zijn maximaal vier coderingen per slang door middel van perforatie van elkaar gescheiden

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801022
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 229 (C-3-2017)
GTIN 4055626044392
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.188,900 g
Douanetariefnummer 39173200
Land van herkomst DK (Denemarken)