Crimpslang - WMS-2 HF 2,4 (60X4)RL YE - 0801009

Crimpslang, rol, geel, niet gecodeerd, crimpverhouding 2:1, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, geperforeerd, montagetechniek: opschuiven

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de crimpslangen WMS ... coderen de aders en kabels duurzaam en onverliesbaar
  • voor een optimaal gebruik van het materiaal zijn de slangen voorgeconfectioneerd
  • de slangen blijven ook na het krimpen flexibel
  • de te coderen ader wordt eenvoudig door de adercodering geschoven en door het krimpen gefixeerd
  • de crimpslangen bieden extra elektrische isolatie en mechanische bescherming van de aders
  • er zijn maximaal vier coderingen per slang door middel van perforatie van elkaar gescheiden

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801009
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 228 (C-3-2017)
GTIN 4055626043982
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 619,500 g
Douanetariefnummer 39173200
Land van herkomst DK (Denemarken)