Profilé - NS 35/ 7,5 WH PERF NZ3178S120A - 0800925

Aucune photo disponible

Profilé, largeur: 35 mm, hauteur: 7,5 mm, selon EN 60715 : 2001, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche, longueur: 2000 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0800925
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918254438
Poids par pièce (hors emballage) 7.898,000 GRM
Numéro du tarif douanier 72166190
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer