Gaine thermorétractable - WMS 4,8 (15X9)R YE CUS - 0800772

Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune: défini par l'utilisateur, perforé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,6 - 4,8 mm, surface utile: 15 x 9 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 N° 198.1 (125 °C, 600 V, tout le tube)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, tout le tube)

Données commerciales

Code de commande 0800772
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 203 (C-5-2013)
GTIN 4046356629034
Poids par pièce (hors emballage) 1,990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer