Crimpslang - WMS 4,8 (60X9)R YE CUS - 0800757

Crimpslang, rol, geel, geperforeerd, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameter: 1,6-4,8 mm, Schrijfvlak: 60 x 9 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0800757
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 203 (C-5-2013)
GTIN 4046356628891
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,690 g
Douanetariefnummer 49119900