Crimpslang - WMS 19,1 (60X30)R CUS - 0800742

Crimpslang, rol, wit: gebruikergedefinieerd, geperforeerd, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 6,4 - 19,1 mm, schrijfvlak: 60 x 30 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0800742
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 202 (C-5-2013)
GTIN 4046356628761
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,290 g
Douanetariefnummer 49119900