Crimpslang - WMS 9,5 (EX16)R YE CUS - 0800717

Crimpslang, rol, geel: gebruikergedefinieerd, geperforeerd, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 3,2 - 9,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • afzonderlijke schildjes kunnen met een maximale lengte van 30 mm worden besteld
  • UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0800717
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 207 (C-5-2013)
GTIN 4046356628549
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,300 g
Douanetariefnummer 49119900