Textieletiket - EMLC (38X17)R YE - 0800557

Textieletiket, rol, geel, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 38 x 17 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMLC ...-materialen individueel volgens uw wensen
  • halogeenvrij materiaal
  • textielfolie met hoge kleefkracht
  • bij temperaturen tussen -50 °C en 150 °C één tot twee jaar weersbestendig
  • maakt het mogelijk een etiket over randen en welvingen te plakken

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0800557
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 337 (C-3-2017)
GTIN 4046356606929
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 261,000 g
Douanetariefnummer 39269092