Etiquette, ultra-souple - EMLF (108XE)R TR - 0800552

L'illustration représente la variante en blanc

Etiquette, ultra-souple, Rouleau, transparent, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: 108 x 48000 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Aspect visuel de grande qualité
  • Résistant à une utilisation à l'extérieur dans une plage de température comprise entre -50 °C et 110 °C pendant huit ans maximum
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLF... individuellement selon vos besoins.
  • Étiquette en PVC ultrasouple qui s'adapte facilement aux surfaces irrégulières

Données commerciales

Code de commande 0800552
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 336 (C-3-2017)
GTIN 4046356606721
Poids par pièce (hors emballage) 1.099,000 GRM
Numéro du tarif douanier 39269092
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer