Adercoderingshuls - PMH 2:SYMBOLE - 0800527

De afbeelding toont een combinatie van hoofdletters, symbolen en getallen in de varianten PMH-0, -2 en -4

Adercoderingshuls, geel, horizontaal: symbolen, montagetechniek: over de ader schuiven, kabeldiameterbereik: 3 ... 6 mm, schrijfvlak: 4,2 x 2,6 mm

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0800527
Verpakkingseenheid 100 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Cataloguspagina Pagina 471 (CL-2007)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,300 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst CZ (Tsjechië)