Insteekschildje - EMT (62X10)R YE - 0800477

Insteekschildje, voor Inline-modulen van Phoenix Contact, rol, geel, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, schrijfvlak: 62 x 10 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 500

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • EMT ...-insteekschildjes voor het coderen van diverse coderingshulzen
  • dankzij de speciale vorm blijven de EMT ...-insteekschildjes na het inschuiven probleemloos in de huls
  • Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van PHOENIX CONTACT
  • In combinatie met het bijpassende druklint is de bedrukking in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden. De codering is ook onder ruwe industriële omstandigheden toe te passen.
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0800477
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 344 (C-3-2017)
GTIN 4046356611060
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 99,990 g
Douanetariefnummer 39269092