Etiket - US-EML (104X140) - 0800465

Etiket, kaart, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 104 x 140 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 1

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de coderingen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
  • de UniSheet-coderingsfamilies US-EML ... en US-EMLC ... bieden coderingsetiketten voor de codering van apparaten en de schakelkast- en installatiebouw
  • in combinatie met de hoogwaardige inktlinten ontstaat een duurzame codering voor ruwe omgevingen
  • de voorgestanste etiketten kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd
  • de UC-EMLC ...-Etiketten etiketten kunnen worden verwijderd en opnieuw worden geplakt zonder ze te beschadigen
  • door de hoge kleefkracht kunnen de etiketten ook op ongelijke oppervlakken en om randen worden geplakt
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0800465
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 326 (C-3-2017)
GTIN 4046356606974
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,800 g
Douanetariefnummer 39199080