Etiquette - EMT (103X17)R YE - 0800436

Etiquette, pour le repérage des commandes Siemens S7-300, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 103 x 17 mm, Nombre d'étiquettes: 500

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Etiquettes EMT ... pour le repérage de différents manchons de repérage
  • Grâce à leur contour spécial, les étiquettes EMT ... restent solidement en place après leur insertion.
  • Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de PHOENIX CONTACT
  • Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques. Le repérage peut également être utilisé dans des conditions industrielles difficiles.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMT ... individuellement selon vos besoins

Données commerciales

Code de commande 0800436
Unité de conditionnement 1 pc
Sales key BG2411 -
Page catalogue Page 343 (C_3_2019)
GTIN 4046356584005
Poids par pièce (hors emballage) 99,990 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire