Crimpslang - WMS 50,8 (EX80)R BK - 0800426

Crimpslang, rol, zwart, codeerbaar met: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: zonder opdruk, niet geperforeerd, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 16,9 ... 50,8 mm, schrijfvlak: 80 x 15000 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 500

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • staan in de vorm van rolmateriaal beschikbaar en kunnen met de printer THERMOMARK W2 aan beide zijden worden bedrukt
  • de crimpslangen worden tijdens het printproces automatisch geperforeerd of op de gewenste lengte afgesneden
  • UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • afzonderlijke coderingen kunnen tot max. 1 m op elke gewenste lengte worden afgesneden

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0800426
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 235 (C-3-2017)
GTIN 4046356626248
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.280,000 g
Douanetariefnummer 39173200
Land van herkomst CN (China)