Gaine thermorétractable - WMS 38,1 (60X60)R YE - 0800406

Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: sans impression, perforé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 12,7 ... 38,1 mm, surface utile: 60 x 60 mm, Nombre d'étiquettes: 250

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le conducteur à repérer est simplement enfilé dans la gaine et fixé par rétractation de cette dernière.
  • Les gaines restent flexibles même après rétractation.
  • Pour une utilisation optimale du matériau, les gaines sont prééquipées.
  • Les gaines thermorétractables WMS ... repèrent les conducteurs et câbles de façon durable.
  • La gaine thermorétractable offre une isolation électrique supplémentaire et une protection mécanique des conducteurs.
  • Jusqu'à quatre repères par gaine sont séparés par perforation.
  • UL 224 (125 °C, 600 V, tout le tube)
  • CSA.C22.2 N° 198.1 (125 °C, 600 V, tout le tube)

Données commerciales

Code de commande 0800406
Unité de conditionnement 1 pc
Sales key BG2216 -
Page catalogue Page 232 (C_3_2017)
GTIN 4046356626736
Poids par pièce (hors emballage) 1.160,000 GRM
Numéro du tarif douanier 39173200
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire