Crimpslang - WMS 3,2 (60X5)RL - 0800384

Crimpslang, rol, wit, codeerbaar met: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: zonder opdruk, geperforeerd, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 1 ... 3,2 mm, schrijfvlak: 60 x 5 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 1000

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)
  • voor een optimaal gebruik van het materiaal zijn de slangen voorgeconfectioneerd
  • de te coderen ader wordt eenvoudig door de adercodering geschoven en door het krimpen gefixeerd
  • de slangen blijven ook na het krimpen flexibel
  • de crimpslangen bieden extra elektrische isolatie en mechanische bescherming van de aders
  • er zijn maximaal vier coderingen per slang door middel van perforatie van elkaar gescheiden

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0800384
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 233 (C-3-2017)
GTIN 4046356626514
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 501,500 g
Douanetariefnummer 39173200
Land van herkomst US (Verenigde Staten)