Crimpslang - WMS 38,1 (60X60)R - 0800372

Crimpslang, rol, wit, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: zonder opdruk, geperforeerd, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 12,7-38,1 mm, schrijfvlak: 60 x 60 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de te coderen ader wordt eenvoudig door de adercodering geschoven en door het krimpen gefixeerd
  • de slangen blijven ook na het krimpen flexibel
  • de crimpslangen WMS ... coderen de aders en kabels duurzaam en onverliesbaar
  • voor een optimaal gebruik van het materiaal zijn de slangen voorgeconfectioneerd
  • de crimpslangen bieden extra elektrische isolatie en mechanische bescherming van de aders
  • er zijn maximaal vier coderingen per slang door middel van perforatie van elkaar gescheiden
  • UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0800372
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 232 (C-3-2017)
GTIN 4046356626415
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.138,300 g
Douanetariefnummer 39173200
Land van herkomst CN (China)