Protection contre les contacts accidentels - EMLPR (26,5X26,5) - 0800361

Protection contre les contacts accidentels, Feuille, transparent, vierge, type de montage: collage, surface utile: 26,5 x 26,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Résistance mécanique et chimique élevée
  • Convient à une utilisation durable en extérieur
  • Collé ou encliqueté pour protéger les repérages des CARRIER ...
  • Protection contre les contacts accidentels, très épaisse, mais flexible et transparente

Données commerciales

Code de commande 0800361
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 355 (C-3-2017)
GTIN 4046356612517
Poids par pièce (hors emballage) 11,600 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer