Etiquette haute température - EML-HT (8X8)R - 0800340

Étiquette haute température, pour imprimante à transfert thermique, résistante 60 s jusqu'à 300 °C

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pour le repérage de circuits imprimés, utilisable avec tous les procédés de soudage industriels
  • Très bonne résistance aux produits chimiques et aux intempéries
  • Plage de température : -40 °C à 180 °C pour une utilisation prolongée, 300 °C pendant 60 secondes maximum
  • Étiquette blanche en acrylate, hautement résistante à la chaleur
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLHT ... individuellement selon vos besoins.
  • Les matériaux EMLHT ... sont répertoriés auprès de UL.

Données commerciales

Code de commande 0800340
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 275 (C-5-2015)
GTIN 4046356579650
Poids par pièce (hors emballage) 227,000 GRM
Numéro du tarif douanier 39269092
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer