Gaine thermorétractable - WMS 19,1 (EX30)R - 0800295

Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: sans impression, non perforé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 6,4 ... 19,1 mm, surface utile: 30 x 20000 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Disponibles sous forme de rouleaux sans fin et imprimables des deux côtés à l'aide de l'imprimante THERMOMARK W2
  • Les gaines thermorétractables sont automatiquement perforées ou coupées à la longueur souhaitée lors du processus d'impression.
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 V, tout le tube)
  • CSA.C22.2 N° 198.1 (125 °C, 600 V, tout le tube)
  • Les repères individuels peuvent être coupés à la longueur souhaitée jusqu'à 1 m.

Données commerciales

Code de commande 0800295
Unité de conditionnement 1 pc
Sales key BG2216 -
Page catalogue Page 226 (C_3_2019)
GTIN 4046356625852
Poids par pièce (hors emballage) 549,000 GRM
Numéro du tarif douanier 39173200
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire