Bloc de jonction de traversée - DFK-TP(1,6X0,8) - 0736031

La figure montre la version DFK-WW

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, Connexion TP, section: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, largeur: 6,1 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0736031
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 288 (CL-2002)
GTIN 4017918005412
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer