Bloc de jonction de traversée - DFK-WW(1 X1) - 0735032

L'illustration montre une version à 6 pôles

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Connexion Wire-Wrap®, nombre de pôles: 1, courant de charge: 10 A, section: 0,2 mm² - 4 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 90 °, largeur: 5,9 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0735032
Unité de conditionnement 50 pc
Sales key AABBDA -
Quantité minimum de commande 50 pc
Page catalogue Page 363 (CL_2005)
GTIN 4017918005405
Poids par pièce (hors emballage) 5,570 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine BG (Bulgarie)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire